• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32238UUTG - NTN

32238UUTG

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр340 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца92 mm
C - Ширина наружного кольца75 mm
T - Общая ширина97 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси82 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Вес36,1 kg
Обозначение ISO355T4GD190
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1480 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1850 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка169 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала216 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала212 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса282 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса322 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса323 mm
Ca - Минимальный зазор11 mm
Cb - Минимальный зазор22 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image