Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm T - Общая ширина 38,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 71,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 25,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,403 kg Обозначение ISO355 T2FD045
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 159 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 190 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 23,2 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 N ref - Базовая частота вращения 5000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,567 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,433 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,266 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,633 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 56 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 55 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 82 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 93 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors