Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 40 mm C - Ширина наружного кольца 33 mm T - Общая ширина 42,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 78,4 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 28,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 1,89 kg Обозначение ISO355 T2FD050
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 195 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 237 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 28,9 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 N ref - Базовая частота вращения 4600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,566 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,434 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,264 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,632 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 62 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 62 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 90 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 100 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 102 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 9 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors