Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm C - Ширина наружного кольца 35 mm T - Общая ширина 45,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 85,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 30,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 2,44 kg Обозначение ISO355 T2FD055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 238 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 275 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 33,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 68 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 67 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 99 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 110 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 111 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 10,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents Ud Truck 4021700Z1C Industry Calcul Factors