Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 55 mm C - Ширина наружного кольца 45 mm T - Общая ширина 58 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 47 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 5,65 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 365 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 480 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 56 kN е - Коэффициент 0.55 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 119,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 148 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 152 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 15 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors