Однорядные конические роликоподшипники

32316BC12 - SNR

32316BC12

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца58 mm
C - Ширина наружного кольца48 mm
T - Общая ширина61,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца125,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси49 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес6,303 kg
Обозначение ISO355T5GD080B
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность365 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность470 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка53,7 kN
е - Коэффициент0.55
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.1
N ref - Базовая частота вращения3300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,652 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,347 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,42 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,71 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,415 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала96 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса137 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса158 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса164,3 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор13,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image