Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 58 mm C - Ширина наружного кольца 48 mm T - Общая ширина 61,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 50,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 6,61 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 390 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 505 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 58 kN е - Коэффициент 0.55 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 127,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 158 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 162 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 13,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.020 Industry Calcul Factors