Однорядные конические роликоподшипники

32316U - NTN

32316U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца58 mm
C - Ширина наружного кольца48 mm
T - Общая ширина61,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца122,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси41,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес6,48 kg
Обозначение ISO355T2GD080
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность440 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность525 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка60 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала98 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса142 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса158 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса159 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор13,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image