Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 215 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 73 mm C - Ширина наружного кольца 60 mm T - Общая ширина 77,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 155 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 53 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Вес 12,8 kg Обозначение ISO355 T2GD100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 635 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 770 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 82 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 121 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 118 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 177 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 201 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 200 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 17,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors