• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32334UTG - NTN

32334UTG

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца120 mm
C - Ширина наружного кольца100 mm
T - Общая ширина127 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси89,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели4 mm
Вес56,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1680 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1940 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка177 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса287 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса342 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса336 mm
Ca - Минимальный зазор1,5 mm
Cb - Минимальный зазор27 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image