Однорядные конические роликоподшипники

32908XU - NTN

32908XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
C - Ширина наружного кольца12 mm
T - Общая ширина15 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Вес0,161 kg
Обозначение ISO355T2BC040
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность48 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,85 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.07
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала44,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса58,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,6 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image