Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm C - Ширина наружного кольца 14 mm T - Общая ширина 17 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 68 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 14,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,274 kg Обозначение ISO355 T2BC055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 49,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 73,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 8,95 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.07 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.94 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 60,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 60,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 70,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 76,5 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 3 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors