Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm C - Ширина наружного кольца 18 mm T - Общая ширина 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 112,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,851 kg Обозначение ISO355 T2BC095
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 112 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 178 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.92 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.68 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 101 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 103,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 117 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 121,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 125,5 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors