Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm C - Ширина наружного кольца 20 mm T - Общая ширина 25 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 25 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,08 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 108 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 162 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 18,6 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.73 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 127 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 131,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 135 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors