Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm C - Ширина наружного кольца 20 mm T - Общая ширина 25 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,24 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 141 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 226 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 25,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.93 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.69 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 118,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 118,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 136,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 141,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 146 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors