• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32928XU - NTN

32928XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
C - Ширина наружного кольца25 mm
T - Общая ширина32 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца165 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси34 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес2,5 kg
Обозначение ISO355T2CC140
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность221 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность375 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка39 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.92
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.67
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала150 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала150 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса177 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса181,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса184 mm
Ca - Минимальный зазор6 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image