• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

32930XU - NTN

32930XU

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр210 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
T - Общая ширина38 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца179,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес3,93 kg
Обозначение ISO355T2DC150
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность297 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность490 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка50 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.83
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала162 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала162 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса192 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса200 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса202 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image