Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 220 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm T - Общая ширина 38 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 190 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 38,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 4,14 kg Обозначение ISO355 T2DC160
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 305 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 520 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 52,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.73 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 170,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 172 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 199 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 210 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 213,5 mm Ca - Минимальный зазор 7 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors