Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm C - Ширина наружного кольца 34 mm T - Общая ширина 45 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 226,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 55 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 6,82 kg Обозначение ISO355 T4DC190
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 390 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 710 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 68 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.48 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.69 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.26 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 204 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 202 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 235 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 250 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 251 mm Ca - Минимальный зазор 8 mm Cb - Минимальный зазор 11 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors