Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 300 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 48 mm C - Ширина наружного кольца 41 mm T - Общая ширина 51 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 57 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 9,47 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 385 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 670 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 61 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.85 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.55 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 270 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 288 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 291 mm Ca - Минимальный зазор 10 mm Cb - Минимальный зазор 10 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors