Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
60 mm
D - Наружный диаметр
95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
27 mm
C - Ширина наружного кольца
21 mm
T - Общая ширина
27 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
77,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
19,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Вес
0,691 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
101 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
151 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
18,4 kN
е - Коэффициент
0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.83
N ref - Базовая частота вращения
4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
7300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)