Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36 mm C - Ширина наружного кольца 29,5 mm T - Общая ширина 36 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 108 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,69 kg Обозначение ISO355 T2CE085
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 195 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 296 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 35,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.13 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.06 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 94 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 93,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 118 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 121,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 125 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 6,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 006 981 8705 Mercedes 006 981 9705 Mercedes 007 981 4905 MAN 06.32499-0121 Scania 1364631 Scania 1911811 Scania 264961 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 03/1984 => 11/1998 - - Industry Calcul Factors