Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 39 mm C - Ширина наружного кольца 32,5 mm T - Общая ширина 39 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 124,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 2,4 kg Обозначение ISO355 T2CE100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 248 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 390 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 44,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.15 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.09 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 108 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 110 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 135 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 141,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 143 mm Ca - Минимальный зазор 7 mm Cb - Минимальный зазор 6,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors