Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 48 mm C - Ширина наружного кольца 38 mm T - Общая ширина 48 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 36 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 4,14 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 325 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 520 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 56,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.08 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.97 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 132 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 130 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 157 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 170 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 172 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors