Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 210 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 56 mm C - Ширина наружного кольца 44 mm T - Общая ширина 56 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 45,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 6,59 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 435 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 715 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 74 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.92 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.67 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 152 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 152 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 182,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 200 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 203 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors