Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3303A - SNR

3303A

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца26,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца37,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,161 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность20,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,8 kN
f0 - Коэффициент12.5
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,635 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,365 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,441 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,721 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,376 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined