Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 51,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 46,4 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,95 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 61,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,8 kN f0 - Коэффициент 13.7 N ref - Базовая частота вращения 6000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,159 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,841 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,119 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,06 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,395 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm