Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 39,7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 62,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 81,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 50,1 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,21 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 66,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 51 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,15 kN f0 - Коэффициент 13.9 N ref - Базовая частота вращения 5500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,197 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,803 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,335 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,168 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 53 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm