Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 44,4 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 68,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 89,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 55 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 78,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 61,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,8 kN f0 - Коэффициент 13.9 N ref - Базовая частота вращения 5200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,196 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,804 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,324 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,162 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 59 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm