• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

33110A - SNR

33110A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
T - Общая ширина26 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца67,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,574 kg
Обозначение ISO355T3CE050
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность124 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка15,1 kN
е - Коэффициент0.41
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.8
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.46
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,186 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,814 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,585 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,793 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала56 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала58,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса74 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса76,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса82 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image