Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30 mm C - Ширина наружного кольца 23 mm T - Общая ширина 30 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 80,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,895 kg Обозначение ISO355 T3CE060
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 122 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 173 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,1 kN е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.83 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.51 N ref - Базовая частота вращения 4000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,162 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,838 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,197 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,099 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,442 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 67 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 68,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 88 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 96 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 7 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors