Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm C - Ширина наружного кольца 29 mm T - Общая ширина 37 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 28 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,68 kg Обозначение ISO355 T3DE070
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 190 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 251 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 30,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.38 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.87 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.58 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 80 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 79 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 101,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 115,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors