Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 56 mm C - Ширина наружного кольца 43 mm T - Общая ширина 56 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 44 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 5,52 kg Обозначение ISO355 T3EE110
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 400 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 66,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 122 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 121,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 150,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 170 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 174 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors