Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 54 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 81,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 108,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 67,3 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 3,24 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 121 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 97,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,1 kN f0 - Коэффициент 13.7 N ref - Базовая частота вращения 4700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,152 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,848 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,082 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,041 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 71 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 119 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm