Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

3313AC3 - SNR

3313AC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца58,7 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца88,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца118 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси73,3 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес3,39 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность145 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность118 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,3 kN
f0 - Коэффициент13.6
N ref - Базовая частота вращения4500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,138 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,862 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,009 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,005 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,392 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined