Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 32 mm C - Ширина наружного кольца 25 mm T - Общая ширина 32 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,715 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 110 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 135 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 16,4 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.92 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.68 N ref - Базовая частота вращения 5700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,091 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,909 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,711 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,856 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 47 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 47 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 67 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 76 mm Ca - Минимальный зазор 1,5 mm Cb - Минимальный зазор 1,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors