Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 41 mm C - Ширина наружного кольца 32 mm T - Общая ширина 41 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 97,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 30,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 2,079 kg Обозначение ISO355 T3EE070
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 218 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 299 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 36,4 kN е - Коэффициент 0.41 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.47 N ref - Базовая частота вращения 3500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,6 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,4 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,756 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,378 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,43 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 79 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 79 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 107 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 120 mm Ca - Минимальный зазор 7 mm Cb - Минимальный зазор 9 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors