Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 41 mm C - Ширина наружного кольца 32 mm T - Общая ширина 41 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 97,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 2,12 kg Обозначение ISO355 T3EE070
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 223 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 282 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 34,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.41 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.47 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 79 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 80 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 107 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 120 mm Ca - Минимальный зазор 7 mm Cb - Минимальный зазор 9 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors