• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

33215A - SNR

33215A

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
C - Ширина наружного кольца31 mm
T - Общая ширина41 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца102,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес2,17 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность217 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность300 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка36,3 kN
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.4
N ref - Базовая частота вращения3400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,67 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,33 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,101 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,551 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала83 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса111 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса125 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор10 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image