• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

33216A - SNR

33216A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
C - Ширина наружного кольца35 mm
T - Общая ширина46 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца110,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес2,844 kg
Обозначение ISO355T3EE080
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность267 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность380 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка45,1 kN
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.41
N ref - Базовая частота вращения3200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,094 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,906 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,058 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,529 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала89 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала90 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса119 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса130 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса135 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор11 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image