Однорядные конические роликоподшипники

33220U - NTN

33220U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца63 mm
C - Ширина наружного кольца48 mm
T - Общая ширина63 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси45,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес6,76 kg
Обозначение ISO355T3FE100
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность465 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность650 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка71,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.82
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.48
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала114 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса147 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса168 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса173 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0097

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMANF2000F200012/1993 => --MANTGATGA03/2000 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image