0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| D - Наружный диаметр | 52 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 34,7 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 43,3 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,16 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 19,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 14,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,82 kN |
| f0 - Коэффициент | 14.4 |
| N ref - Базовая частота вращения | 11000 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 12000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,084 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,916 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,408 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,638 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,276 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 31 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 46 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |