Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 130 mm |
| D - Наружный диаметр | 210 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 80 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 64 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 79,5 mm |
| Вес | 9,4 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 455 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 675 kN |
| е - Коэффициент | 0.37 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.76 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.69 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 199,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,6 mm |