Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 110 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 53 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 43,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 49,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Вес | 1,99 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 199 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 249 kN |
| е - Коэффициент | 0.4 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.63 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.48 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 104 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 4,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,6 mm |