Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 130 mm |
| D - Наружный диаметр | 230 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 98 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 78,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 101,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Вес | 15,3 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 710 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 1010 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 103 kN |
| е - Коэффициент | 0.44 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.52 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.31 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 218 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 9,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |