Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 28,575 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,225 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 54,2 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 62,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 68 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.45 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.73 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.32 |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 37 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 37,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 0,8 mm |