Однорядные конические роликоподшипники

4T-09067 - NTN

4T-09067

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр19,05 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,05 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца32,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность39 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.24
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.26
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала24 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала25,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image