Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 30,213 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20,638 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 46 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.35 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.94 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.71 |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 35,5 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 36 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors