Наружное кольцо
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
D - Наружный диаметр | 62 mm |
C - Ширина наружного кольца | 14,288 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
A2 - Коэффициент материала | 1 |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 54 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 57 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |