• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-2580/2520 - NTN

4T-2580/2520

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр31,75 mm
D - Наружный диаметр66,421 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,357 mm
C - Ширина наружного кольца20,638 mm
T - Общая ширина25,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,3 mm
Вес0,41 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность76,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность81,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.21
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.19
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала37,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала38,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса62 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image